The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • volta - Części dla dostaw etapo­­wych
    • VZ48NRK
    EAN
    3250616666986
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • volta - Części dla dostaw etapo­­wych

    volta Zestaw wyposażeniowy z ramką i drzwiami 4R/(36+12)M VZ48NRK

    Cena
    434,20  zł
    / szt. *
    434,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    volta Zestaw wyposażeniowy z ramką i drzwiami 4R/(36+12)M

    VZ48NRK

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 42 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • VH36AT

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, 36 modułów, QuickConnect

      624,00  zł  / szt.*
    • VH12NK

      volta Skrzynka wnękowa (do płyt GKB) 1R/12M dostawy etapowe

      176,00  zł  / szt.*
    • VH36NK

      volta Skrzynka wnękowa (do płyt GKB) 3R/36M dostawy etapowe

      205,00  zł  / szt.*
    • VU48AT

      volta Rozdzielnica podtynkowa, 4-rzędowa, 48 modułów, II kl, IP30, QuickConnect

      687,00  zł  / szt.*
    • VH12NE

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 1R/12M II kl IP30

      505,00  zł  / szt.*
    • VH24NE

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 2R/24M II kl IP30

      607,80  zł  / szt.*
    • VU12NK

      volta Skrzynka wnękowa p/t 1R/12M II kl IP30 dostawy etapowe

      59,00  zł  / szt.*
    • VH48NE

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 4R/48M II kl IP30

      814,00  zł  / szt.*
    • VH12AT

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 1-rzędowa, 12 modułów, QuickConnect

      477,40  zł  / szt.*
    • VH24AT

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 2-rzędowa, 24 moduły, QuickConnect

      568,00  zł  / szt.*
    • VH36NE

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 3R/36M II kl IP30

      697,00  zł  / szt.*
    • VH48AT

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 4-rzędowa, 48 modułów, QuickConnect

      740,20  zł  / szt.*
    • VH60NE

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 5R/60M II kl IP30

      952,00  zł  / szt.*
    • VH36NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, szyna TH

      650,00  zł  / szt.*
    • VU48NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa, 4-rzędowa, 3x płyta, szyna TH

      705,20  zł  / szt.*
    • VH48NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna do ścian szkieletowych 4-rzędowa, szyna TH

      902,10  zł  / szt.*
    • VU24NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa, 2-rzędowa, 2x płyta

      405,60  zł  / szt.*
    • VU36NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 3-rzędowa, 2x płyta, szyna TH

      499,20  zł  / szt.*
    • VU60NC

      volta Rozdzielnica podtynkowa, 5-rzędowa, 60 modułów, II kl, IP30, QuickConnect

      842,00  zł  / szt.*
    • VH60NC

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 5-rzędowa, 60 modułów, QuickConnect

      951,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      4
    • Liczba szyn
      4

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ48NRK
    PDF
    RoHS report VZ48NRK
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ48NRK | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ48NRK

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ48NRK | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ48NRK

      volta Zestaw wyposażeniowy z ramką i drzwiami 4R/(36+12)M

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Broszura

      Zdjęcie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VZ00HD - Gniazdo 230V pojedyncze do montażu w patch-panelu, kpl.
      VZ00HD
      Gniazdo 230V pojedyncze do montażu w patch-panelu, kpl.
      Cena
      132,50  zł
      / szt. *
      132,50  zł
      / szt. *
    • 2
      VZ135N - volta Drzwi transparentne 5R
      VZ135N
      volta Drzwi transparentne 5R
      Cena
      543,00  zł
      / szt. *
      543,00  zł
      / szt. *
    • 3
      VZ60NAV - volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 5R/60M dostawy etapowe
      VZ60NAV
      volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 5R/60M dostawy etapowe
      Cena
      588,90  zł
      / szt. *
      588,90  zł
      / szt. *
    • 4
      VZ134N - volta Drzwi transparentne 4R
      VZ134N
      volta Drzwi transparentne 4R
      Cena
      444,00  zł
      / szt. *
      444,00  zł
      / szt. *
    • 5
      VZ142N - volta Rama maskująca bez drzwi 2R
      VZ142N
      volta Rama maskująca bez drzwi 2R
      Cena
      172,00  zł
      / szt. *
      172,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32