volta Skrzynka wnękowa p/t 1R/12M II kl IP30 dostawy etapowe VU12NK

EAN
3250616614291
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
56,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Z wpro­wadze­niem prze­wodu
    Tak
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    12
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    90 mm
  • Głębo­kość produktu
    94.5 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    91.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    355 mm
  • Wyso­kość montażu
    321 mm
  • Szero­kość produktu
    330 mm
  • Szero­kość w jednost­kach podziału
    12
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    2.5 mm
  • Wyso­kość
    340 mm
  • Szero­kość
    314 mm
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    12
  • Liczba rzędów pod aparaty
    1
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    1
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • hase­ar­thing­ter­mi­nal­block
    Nie
  • hasneu­tral­ter­mi­nal­block
    Nie
  • with­signal­pas­sing­door
    Nie
Norma
  • Badanie rozżarzonym drutem (GWT)
    650 °C
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie