The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • VZ03NWH
    EAN
    3250611004615
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka

    volta.hybrid Zestaw dla wielkości 603, 36M, 1x płyta montażowa, bez gniazda VZ03NWH

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    volta.hybrid Zestaw dla wielkości 603, 36M, 1x płyta montażowa, bez gniazda

    VZ03NWH

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      545 mm
    • Szero­kość
      279 mm
    • Głębo­kość
      30 mm
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      5
    • Liczba szyn
      3

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ03NWH
    PDF
    RoHS report VZ03NWH
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie VZ03NWH | Hager Polska

      Zdj?cie produktu VZ03NWH

    • ProductNotice

      Zdj?cie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      8,89 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Zdj?cie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32