The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • VH12NE
    EAN
    3250616614703
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 1R/12M II kl IP30 VH12NE

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    VH24NE, VH12AT

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 1R/12M II kl IP30

    VH12NE

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (15)
    • Nośnik zacisków 3 dostępne produkty
    • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
    • Elementy łącze­niowe 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty
    • Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
    • Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Nośnik zacisków
    • Zamek do drzwi
    • Elementy łącze­niowe
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Listwa /maskująca
    • Kieszeń na dokumenty
    • Patch-Panel
    • Gniazda
    • Drzwi
    • Tabliczki opisowe
    • Element zamykania pokrywy obudowy
    • VZ711

      volta/vector outdoor Nośnik samozacisków QuickConnect

      95,40  zł  / szt.*
    • VZ523

      volta/vector outdoor Wspornik z zaciskami śrubowymi PE/N 2x22 zacisków

      152,30  zł  / szt.*
    • VZ524

      volta/vector outdoor Wspornik z zaciskami śrubowymi PE/N 2x25 zacisków

      141,00  zł  / szt.*
    • VZ302N

      volta Zamek do drzwi rozdzielnicy, zamknięcie standardowe

      106,20  zł  / szt.*
    • VZ410N

      volta Łączniki do montażu szeregowego i pionowego rozdzielnic VU oraz VH

      119,40  zł  / szt.*
    • VZ405N

      volta Kotwy do montażu obudowy do ścian szkieletowych zestaw 4 sztuk

      107,20  zł  / szt.*
    • S30N

      univers N Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010

      20,40  zł  / szt.*
    • VZ407

      volta Kieszeń na dokumentację transparentna 220x240mm

      29,60  zł  / szt.*
    • FZ12MM

      Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

      535,00  zł  / szt.*
    • FZ12MMO

      Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

      179,80  zł  / szt.*
    • VZ00AS

      Gniazdo SCHUKO 3-krotne 230V VDI szyna TS/płyta montażowa

      709,00  zł  / szt.*
    • VZ101N

      volta Ramka maskująca z białymi drzwiami stalowymi, do rozdzielnic 1-rzędowych

      264,80  zł  / szt.*
    • VZ717

      volta Karty opisowe do naklejenia na drzwi rozdzielnicy zestaw 10 sztuk

      60,30  zł  / Komplet*
    • VZ602

      volta Paski opisowe w osłonie z tworzywa zestaw 10 sztuk

      95,40  zł  / szt.*
    • VZ225N

      volta Śruby mocujące do maskownicy, część zamienna, 2 szt.

      37,60  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Sposób montażu
      Do ścian pustych
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Moc
    • Maksy­malna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K
      12 W
    Sprzęt
    • Liczba szyn
      1
    • Liczba rzędów
      1
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Z zamkiem
      Nie
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Nie
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      12
    • Liczba zacisków półmo­dułów na szynę
      24
    Funkcje
    • Z wlotami prze­wodów
      Tak
    Wymiary
    • Wyso­kość
      356,50 mm
    • Szero­kość
      348 mm
    • Głębo­kość
      94,50 mm
    • Wyso­kość wbudowania
      321 mm
    • Szero­kość wbudowania
      314 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      89 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      12
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      0
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    • Odpor­ność na promie­nio­wanie ultrafio­le­towe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    • Typ bloko­wania
      Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
    • Badanie rozżarzonym drutem
      850 °C
    • Klasa ochrony z drzwiami
      IP30

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VH12NE
    PDF
    RoHS report VH12NE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VH12NE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VH12NE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VH12NE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VH12NE

      volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 1R/12M II kl IP30

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-08-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2021-08-04

      PDF
      4,18 MB
    • Broszura

      Zdjęcie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-VOLTA-IP30-HOLLOW_WALL-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VOLTA-IP30-HOLLOW_WALL-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

      RFA
      1,27 MB
      Zdjęcie HAGER-VOLTA-IP30-HOLLOW_WALL-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VOLTA-IP30-HOLLOW_WALL-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

      RFA
      1,29 MB
      Zdjęcie HAGER-VOLTA-IP30-SCIANY_SZKIELETOWE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VOLTA-IP30-SCIANY_SZKIELETOWE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
      Zdjęcie HAGER-VOLTA-IP30-SCIANY_SZKIELETOWE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VOLTA-IP30-SCIANY_SZKIELETOWE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,30 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,25 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32