volta Rozdzielnica multimedialna natynkowa, 4-rzędowa, PatchPanel, 3 x gniazdo VA48NWP
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 5 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty -
Patch-Panel 2 dostępne produkty -
Gniazda 2 dostępne produkty -
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty -
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów4
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów48
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę96
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość640 mm
-
Szerokość305 mm
-
Głębokość96,50 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejMetal
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweTak
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem750 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VA48NWP
volta Rozdzielnica multimedialna natynkowa, 4-rzędowa, PatchPanel, 3 x gniazdo
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, surface mounted (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)
Instrukcja montażu International 2016-04-19
PDF3,13 MB -
Ulotka
ulotka volta
Ulotka pl-PL 2024-10-31
PDF2,43 MB -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-MONTAZ_NATYNKOWY-PUSTY-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,59 MBHAGER-VOLTA-IP30-MONTAZ_NATYNKOWY-PUSTY-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,24 MBHAGER-VOLTA-IP30-SURFACE_MOUNTED-EMPTY-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,57 MBHAGER-VOLTA-IP30-SURFACE_MOUNTED-EMPTY-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,23 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,13 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,12 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,13 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,12 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Volta Multimedia
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-09-07
PDF1,80 MB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice teletechniczne (VDI) IP30, klasa ochronności II; VA…, VU…
PDF187,52 kB