volta.hybrid Zestaw dla wielkości 602, 24M, 2x płyta montażowa, bez gniazda VZ02NWH
EAN
3250611004608
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
361,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość420 mm
-
Szerokość279 mm
-
Głębokość30 mm
Materiały
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Sprzęt
-
Liczba rzędów5
-
Liczba szyn2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB
Więcej materiałów