volta Rama podwyższająca 4R VZ114N
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż podtynkowy, Montaż w ścianie szkieletowej
Wymiary
-
Wysokość757 mm
-
Szerokość350 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów4
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
Akcesoria
-
Typ szafki na akcesoriaRamka montażowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VZ114N
volta Rama podwyższająca 4R
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08
PDF250,15 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Więcej materiałów