The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • VZ48NAV
    EAN
    3250616666870
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 4R/48M dostawy etapowe VZ48NAV

    Cena
    409,40  zł
    / szt. *
    409,40  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 4R/48M dostawy etapowe

    VZ48NAV

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      620 mm
    • Szero­kość
      348 mm
    • Głębo­kość
      36 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      4
    • Liczba szyn
      4

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ48NAV
    PDF
    RoHS report VZ48NAV
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ48NAV | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ48NAV

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ48NAV | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ48NAV

      volta Zestaw wyposażeniowy bez ramki i drzwi 4R/48M dostawy etapowe

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32