Verdelers voor elke situ­atie

Alle maten en uitvoe­rings­vormen
Het aanbod kunst­stof en plaat­stalen verdelers t/​m 630 A vind je in onze online catalogus. Op deze pagina geven we een beknopt over­zicht. Jouw situ­atie, de beno­digde grootte, IP-graad en tech­ni­sche eigen­schappen bepalen je keuze. Daar­naast besteden we veel aandacht aan het design. Van zelf samen stellen tot laten assem­bleren: onze verdeel­sys­temen vormen de basis van elk gebouw. 

vision groepenkast

Kies voor onze verdeel­sys­temen:
ontdek hier de voor­delen

Gemaakt voor professionals door experts

Wat onze verdelers zo robuust en eenvoudig te instal­leren maakt? We ontwik­kelen onze producten in samen­wer­king met instal­la­teurs die elke dag bezig zijn met elek­tro­tech­niek. Samen denken we na hoe een verdeel­sys­teem beter, veiliger, slimmer en sneller geïn­stal­leerd kan worden, zonder in te boeten kwali­teit. Zo weten we zeker dat onze verdelers niet alleen fijn zijn om mee te werken, maar ook voldoen aan alle wensen en eisen van diegenen die ermee moeten werken.

Kwali­teit

Onze systemen voldoen aan de NEN-EN-IEC 61439 en hebben KEMA-keur. Je bent verze­kerd van kwali­teit. We helpen jou graag om de kwali­teit van je werk nog verder te verhogen met advies en trai­ningen. 

icoon verdeler

Passende oplossing

Voor nieuw­bouw of reno­vatie. In woningen en in klei­nere utili­teits­bouw: bepaal je eisen en vind een passende oplossing voor een opti­male schakel- en verdeel­in­rich­ting. 

Installatie

Onze slimme modu­laire verdelers en componenten zijn veilig en betrouw­baar. Je sluit ze snel aan met Quickconnect en monteren doe je gemak­ke­lijk met onze Quickset. 



Kunst­stof verdelers tot en met 125 A

Ontdek ons aanbod

Voor elke toepas­sing en voor elke situ­atie. Onze verdeel­sys­temen zijn flexibel, energie-effi­ciënt en door de slimme details eenvoudig en snel te instal­leren. 

hager-product: vision groepenkast

Groe­pen­kast Vision

  • 63 A, 1- en 3-fase, 1, 2 of 3 rijen
  • Meer dan 600 voor­ge­de­fi­ni­eerde types
  • Aansluit­gemak met Quickconnect
  • Breed aanbod uitbrei­dings­sets en monta­ge­hulp­mid­delen
hager-product: vega

Verdeler Vega

  • Opbouw­ver­deler, 90 A - 1 en 2 rijen, 125 A - 3 en 4 rijen
  • Ruimte voor 18 tot 72 modulen 
  • Deur is trans­pa­rant of wit
  • Veel kabe­l­in­voer­mo­ge­lijk­heden en monta­ge­gemak
hager-product: volta

Verdeler Volta

  • 63 A, 2 tot 4 rijen, IP30, klasse II
  • In opbouw- en inbouw­uit­voe­ring
  • Stan­daard verze­gel­baar
  • Achter­wand met voor­stan­sing voor kabe­l­in­voer

 

hager-product: vector verdeler

Vector

  • 63 A, 1 tot 4 rijen, IP54/65, klasse II
  • IP54 met tulen, IP65 met wartels
  • Stan­daard verze­gel­baar
  • Uitbreek­poorten in de zijkant voor kabe­l­in­voer of koppe­ling

 



Plaat­stalen verdelers tot en met 630 A

Ontdek ons aanbod

Robuuste verdelers die zich thuis­voelen in elke situ­atie. Voorzien van inno­va­tieve, modu­laire componenten die zorgen voor opti­maal schakelen, bevei­ligen, meten en besturen. 

hager-product: veldverdeler

Veld­ver­de­lers

  • 125 A, IP44(/30), klasse II met PE-klemmen of rijg­klemmen
  • Monta­ge­gemak met Quickset ophan­graam
  • Breed aanbod monta­ge­rekken, afdek­platen en deuren
  • Ook als inbouw­variant
hager-product: univers wandverdeler

Univers wand­ver­de­lers

  • Opbouw­wand­ver­de­lers, 630 A, diepte 205 mm, IP30/44/54
  • Monta­ge­gemak met Quickset ophan­graam: raam monteren, verdeler later eenvoudig ophangen
  • Bouw­unit­sys­teem Univers N

 

hager-product: univers wand staande verdeler

Univers wand-/staande verdelers

  • 630 A, 1,5 mm plaat­staal, dieptes: 275 mm (IP55), 275/400 mm (IP41), 400 mm (IP55), klasse I en II
  • 300 mm (IP65) in glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
  • Groot aanbod afme­tingen
  • Bouw­unit­sys­teem Univers N
hager-product: univers staand koppelbaar

Univers koppel­bare staande verdelers

  • 630 A, dieptes: 400/600 mm, IP41/klasse I en IP54/klasse I en II
  • Veel kabe­l­in­voer­mo­ge­lijk­heden
  • Bouw­unit­sys­teem Univers N
  • Montage zeer comfor­tabel

 


Verdelers voor buiten­op­stel­ling

Veilig in weer en wind

Ook voor een buiten­op­stel­ling hebben we een breed aanbod kasten met ingraaf- en opbouw­sok­kels en zuilen met geïn­te­greerde sokkels. Zo zorg je voor perfecte ener­gie­dis­tri­butie die opge­wassen is tegen de elementen. 

hager product: buitenopstellingskast

Energie-opslag­sys­teem

Maxi­male onaf­han­ke­lijk­heid

Met de Home Power Station gebruik je de energie die je zelf opwekt maxi­maal. Deze alles-in-één oplossing is de krach­tigste huis­ener­gie­cen­trale op de markt.


Ener­gie­dis­tri­butie tot en met 6300 A

Inno­va­tieve verdeel­sys­temen vormen het hart van elk gebouw


Je kennis up-to-date
Volg een training

Ontdek ons aanbod aan trai­ningen

Volg een training bij onze experts en leer alles over het ontwerpen van elektrische instal­la­ties, warm­te­huis­hou­ding en moderne belas­tingen. Je vindt het complete aanbod in onze trai­nings­ka­lender.


Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

Play store Hager apps

App Store Hager apps

 

e-catalogus-app

Meer tools
en support

Ontwerpen, bestellen, monteren

Eenvou­dige montage, snelle aansluiting. Om het je nóg makkelijker te maken, hebben we alles op een rij gezet.

howto quickconnectlayknop

How-to video's

Onze experts leggen in korte video’s uit hoe je opti­maal werkt met onze producten.

paneelbouwpartner

Paneel­bouw­part­ners

Schakel een van onze betrouw­bare gecer­ti­fi­ceerde paneel­bouw­part­ners in om je verdeler te laten samen­stellen.

vision bestelhulp app

Handige tools

Bekijk meer infor­matie over onze tools, zoals de Vision-bestel­hulp en de Hagercad verde­leront­werp-software.

hager support team

Veelgestelde vragen

Vragen die onze collega's van het support­team vaker krijgen, hebben we verza­meld voor een snel antwoord op je vraag.


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder