Steekelement T3 N-PE Uc 264 V In 3 kA Uoc 6 kV Up 1,4 kV SPC043N
EAN-nummer
3250615514929
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 178,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN-S, TT
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T3
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
Afmetingen
-
Hoogte44,80 mm
-
Breedte35,20 mm
-
Diepte60,9 mm
Bediening en signalering
-
SignaallampOptisch
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.