Inbouwunit, H=900 mm 1-veld met meterbord ZU21A

EAN-nummer
3250617810050
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R47
€ 192,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Door­voer­klem­men­blok 8 producten beschikbaar
  • Aard­rail/PE-aansluiting 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    900 mm
  • Breedte
    250 mm
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Type meter­be­ves­ti­ging
    3-punts montage
  • Aantal kWh-lo­ca­ties <= 63 A
    0
  • Aantal loca­ties voor TRE-­tel­ling met 3-punts­be­ves­ti­ging
    0
  • Aantal rijen
    0
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Type meter­bord
    1 niveau
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP00

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.