Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs K240AL

EAN-nummer
3250613803810
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
I20
€ 56,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    380 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    65 mm
  • Breedte
    37 mm
  • Diepte
    106 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail, Monta­ge­plaat
Materiaal
  • Kleur
    Grijs

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.