Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², blauw K50AN

EAN-nummer
3250613803766
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 10,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    145 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    43 mm
  • Breedte
    18 mm
  • Diepte
    49 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Materiaal
  • Kleur
    Blauw

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.