The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • UZ01B1
    EAN-nummer
    3250616364110
    Verpakking
    1 stuk

    Cliprail 1-veldbreedte univers N (50 stuks) UZ01B1

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    catalog.product_page.follow_up.title

    UZ01B3

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Cliprail 1-veldbreedte univers N (50 stuks)

    UZ01B1

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Door­voer­klem­men­blok 8 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Door­voer­klem­men­blok
    • K240AE

      Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², groen/geel

      € 61,70  / stuk*
    • K240AL

      Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs

      € 61,70  / stuk*
    • K240AN

      Aansluitklem aluminium 35 - 240 mm², blauw

      € 61,70  / stuk*
    • K150AE

      Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², groen/geel

      € 40,00  / stuk*
    • K150AN

      Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², blauw

      € 40,00  / stuk*
    • K50AE

      Aansluitklem 1-polig, 2, 5 - 50 mm², groen/geel

      € 11,70  / stuk*
    • K50AL

      Aansluitklem 1-polig, 2, 5 - 50 mm², grijs

      € 11,70  / stuk*
    • K50AN

      Aansluitklem 1-polig, 2, 5 - 50 mm², blauw

      € 11,70  / stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      35 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      15 mm
    • Lengte
      246 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Ther­misch verzinkt
    Samen­stel­ling
    • Type DIN-rail
      Symme­trisch

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ01B1
    PDF
    RoHS report UZ01B1
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UZ01B1 | Hager Nederland

      Afbeelding UZ01B1

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ01B1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UZ01B1

      Cliprail 1-veldbreedte univers N (50 stuks)

      PDF
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group