The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Verdeel­klemmen en toebe­horen
  • K024
  • Verdeel­klemmen en toebe­horen

Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm² K024

EAN-nummer
4010330710988
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 65,10
/ Stuk *
€ 65,10
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²

K024

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • ZU21A

    Inbouwunit, H=900 mm 1-veld met meterbord

    € 199,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    120 mm
  • Diepte
    45 mm
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    25 mm²
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration K024
PDF
Hager RoHS report K024
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding K024 | Hager Nederland

    Afbeelding K024

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad K024 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad K024

    Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    K25A - Verdeelklem 2-polig 2 x 35 mm² + 4 x 25 mm²
    K25A
    Verdeelklem 2-polig 2 x 35 mm² + 4 x 25 mm²
    Brutoprijs
    € 51,90
    / Stuk *
    € 51,90
    / Stuk *
  • 2
    KH70G - Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², grijs
    KH70G
    Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², grijs
    Brutoprijs
    € 23,80
    / Stuk *
    € 23,80
    / Stuk *
  • 3
    K34A - Afdekkap voor verdeelklemmen K37N, K46N
    K34A
    Afdekkap voor verdeelklemmen K37N, K46N
    Brutoprijs
    € 2,80
    / Stuk *
    € 2,80
    / Stuk *
  • 4
    KH25C - Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
    KH25C
    Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
    Brutoprijs
    € 39,50
    / Stuk *
    € 39,50
    / Stuk *
  • 5
    K65 - Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² en 4 x 25 mm²
    K65
    Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² en 4 x 25 mm²
    Brutoprijs
    € 27,60
    / Stuk *
    € 27,60
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group