Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, zwart WXD202N
EAN-nummer
3250617190701
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1S1
Brutoprijs
€ 4,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerModular jack
Afmetingen
-
Breedte45 mm
-
Hoogte45 mm
-
Diepte8,40 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlik montage
Materiaal
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
UitgangMet rechte uitgang
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WXD202N
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Meer documentatie