Gallery USB 2.0-aansluitpunt, schroefaansluiting, 22,5 mm WXF642

EAN-nummer
3250617198929
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1S1
Brutoprijs
€ 79,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    USB
Afme­tingen
  • Breedte
    45 mm
  • Hoogte
    40 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7011
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.