Gallery data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22,5 mm WXF221
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 6 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselNee
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
-
Type connector/stekerUTP
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
UitgangMet rechte uitgang
-
BeveiligingMet optionele stofklapdeksels
-
AfschermingBehuizing niet afgeschermd
-
AansluitwijzeMet IDC-klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WXF221
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF221
Gallery data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22,5 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF158,76 kB