The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
    • WXF632
    EAN-nummer
    3250617198899
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1S1
    • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
    • Inbouw­ele­menten Gallery
    • Toon meer

    Gallery HDMI-aansluitpunt, schroefbevestiging, 45 mm, alulook WXF632

    Brutoprijs
    € 94,00
    / Stuk *
    € 94,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Gallery HDMI-aansluitpunt, schroefbevestiging, 45 mm, alulook

    WXF632

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD744T
    WXD744T
    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, alulook
    € 7,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD744N
    WXD744N
    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart
    € 7,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD744B
    WXD744B
    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, verkeerswit
    € 5,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 3 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • WXD744T

      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, alulook

      € 7,00  / Stuk*
    • WXD744N

      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart

      € 7,00  / Stuk*
    • WXD744B

      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, verkeerswit

      € 5,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      HDMI
    • Aantal aansluitingen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      32 mm
    • Diepte
      31,90 mm
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    Samen­stel­ling
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Afge­schermd
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK02
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 35 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF632
    PDF
    RoHS report WXF632
    PDF
    PEP-document en-GB 2024-04-15
    PDF
    344,04 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WXF632 | Hager Nederland

      Afbeelding WXF632

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF632 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WXF632

      Gallery HDMI-aansluitpunt, schroefbevestiging, 45 mm, alulook

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-24

      PDF
      93,58 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      77,13 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      159,07 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF625 - Gallery luidsprekeraansluitpunt 22,5 mm, zwart
      WXF625
      Gallery luidsprekeraansluitpunt 22, 5 mm, zwart
      Brutoprijs
      € 19,70
      / Stuk *
      € 19,70
      / Stuk *
    • 2
      WXD201B - Gallery centraalplaat data/multimedia, 22,5 mm, verkeerswit
      WXD201B
      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 3,90
      / Stuk *
      € 3,90
      / Stuk *
    • 3
      WS160 - Systo contactdoos, steekklem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045
      WS160
      Systo contactdoos, steekklem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045
      Brutoprijs
      € 11,10
      / Stuk *
      € 11,10
      / Stuk *
    • 4
      WXF160N - Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      WXF160N
      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      Brutoprijs
      € 12,90
      / Stuk *
      € 12,90
      / Stuk *
    • 5
      WXD744B - Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, verkeerswit
      WXD744B
      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 5,80
      / Stuk *
      € 5,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group