The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
    • WXD744N
    EAN-nummer
    3250617190985
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1S1
    • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
    • Inbouw­ele­menten Gallery
    • Toon meer

    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart WXD744N

    Brutoprijs
    € 7,00
    / Stuk *
    € 7,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart

    WXD744N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXF621
    WXF621
    Gallery 2x Cinch audio-aansluitpunt, 45 mm, alulook
    € 81,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXF632
    WXF632
    Gallery HDMI-aansluitpunt, schroefbevestiging, 45 mm, alulook
    € 94,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • WXF621

      Gallery 2x Cinch audio-aansluitpunt, 45 mm, alulook

      € 81,20  / Stuk*
    • WXF632

      Gallery HDMI-aansluitpunt, schroefbevestiging, 45 mm, alulook

      € 94,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aantal aansluitingen
      0
    Materiaal
    • Kleur
      Diep­zwart
    • RAL-­code
      9005
    • Afwerking opper­vlakte
      Zijdemat
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      8,40 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP21
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD744N
    PDF
    RoHS report WXD744N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WXD744N | Hager Nederland

      Afbeelding WXD744N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXD744N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WXD744N

      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-08-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

      PDF
      80,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,22 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDF4592 - Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
      WDF4592
      Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
      Brutoprijs
      € 43,35
      / Stuk *
      € 43,35
      / Stuk *
    • 2
      WDF45921 - Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
      WDF45921
      Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
      Brutoprijs
      € 43,35
      / Stuk *
      € 43,35
      / Stuk *
    • 3
      WXF228 - Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22,5 mm
      WXF228
      Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22, 5 mm
      Brutoprijs
      € 24,00
      / Stuk *
      € 24,00
      / Stuk *
    • 4
      WXF226 - Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22,5 mm
      WXF226
      Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22, 5 mm
      Brutoprijs
      € 23,30
      / Stuk *
      € 23,30
      / Stuk *
    • 5
      WXF689N - Gallery blindplaat, 45 mm, zwart
      WXF689N
      Gallery blindplaat, 45 mm, zwart
      Brutoprijs
      € 6,40
      / Stuk *
      € 6,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group