WCD zonder aardcontact 2-v, steekklemmen, opbouwserie, polarwit WVG2112PW
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 10 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte102 mm
-
Breedte61 mm
-
Diepte47 mm
-
Aantal eenheden2
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type USB-aansluitingZonder beschermingscontact
-
Type steker contactdoosZonder beschermingscontact
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen2
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WVG2112PW
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WVG2112PW
Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-voudig, steekklemmen, opbouw, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF343,97 kB