WCD RA 2-v, steekklemmen, opbouwserie, polarwit WVG1112PW
Brutoprijs
€ 19,35
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 5 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Afmetingen
-
Hoogte102 mm
-
Breedte61 mm
-
Diepte47 mm
-
Aantal eenheden2
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Inbouwdiepte0
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type USB-aansluitingSchuko
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Identificatie
-
Met opdrukNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WVG1112PW
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WVG1112PW
WCD RA 2-v, steekklemmen, opbouwserie, polarwit
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF343,97 kB
Meer documentatie