WCD RA 1-v, steekklemmen, opbouwserie, polarwit WVG1111PW
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 10 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 10 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte61 mm
-
Breedte61 mm
-
Diepte47 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type USB-aansluitingSchuko
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WVG1111PW
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WVG1111PW
Wandcontactdoos randaarde 1-voudig, steekklemmen, opbouwserie, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF343,97 kB