Lens voor impulsdrukker/lichtsignaalelement E10, rood transparant WDA4527R
Brutoprijs
€ 4,21
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurRood
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Aansluitmogelijkheden
-
Lens lichtsignaaleenheidLens, vlak (rond)
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Afmetingen
-
Diepte32,50 mm
-
Diameter30 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDA4527R
-
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Meer documentatie