The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1283
    EAN-nummer
    4011334010494
    Verpakking
    10 stuks

    Lens voor imp.dr./lichtsignaalelement E10, groen transp. 1283

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Lens voor imp.dr./lichtsignaalelement E10, groen transp.

    1283

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, antraciet
    € 12,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart glz.
    € 6,16/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart mat
    € 6,16/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, titaan
    € 12,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAF3554WG
    WAF3554WG
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, lichtwit glz.
    € 6,16/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAF3554WM
    WAF3554WM
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, lichtwit mat
    € 6,16/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Groen
    Aansluitmogelijk­heden
    • Lens licht­sig­naal­een­heid
      Lens, vlak (rond)
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Afme­tingen
    • Diepte
      32,50 mm
    • Diameter
      30 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1283
    PDF
    RoHS report 1283
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1283 | Hager Nederland

      Afbeelding 1283

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1283 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1283

      Lens voor imp.dr./lichtsignaalelement E10, groen transp.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
      Afbeelding Declaration of conformity | Hager Nederland

      Declaration of conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group