Deur plaatstaal voor VA24NL VA24T

EAN-nummer
3250616410626
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
N38
€ 43,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor behui­zings­type
    Opper­vlak­te­mon­tage
Afme­tingen
  • Hoogte
    370 mm
  • Breedte
    285 mm
  • Diepte
    36 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    0
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Metaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    2
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Klik op slot
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.