Opbouwverdeler volta IP30, 370 x 305 mm, 2 x 12 modulen VA24NL

EAN-nummer
3250616410268
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M38
€ 125,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Deursluiting 1 producten beschikbaar
  • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 6 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    400 - 400 V
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    2
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    370 mm
  • Breedte
    305 mm
  • Diepte
    96,50 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    24
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    0
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot
  • Gloei­draad test
    750 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.