Deur plaatstaal voor VA12NL VA12T

EAN-nummer
3250616410619
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
N38
Brutoprijs
€ 35,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor behui­zings­type
    Opper­vlak­te­mon­tage
Afme­tingen
  • Hoogte
    225 mm
  • Breedte
    285 mm
  • Diepte
    36 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    0
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Metaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    1
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Klik op slot
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.