The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VZ122N
    EAN-nummer
    3250616666115
    Verpakking
    1 Stuk

    Reservedeur Volta VU24LN VZ122N

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    VZ102N

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Reservedeur Volta VU24LN

    VZ122N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor behui­zings­type
      Inbouw­mon­tage, Holle wand
    Afme­tingen
    • Hoogte
      445,50 mm
    • Breedte
      288 mm
    • Diepte
      36 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Metaal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Uitvoe­ring
    • Positie kast­deur
      Links
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Klik op slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal verde­ler­rijen
      2
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ122N
    PDF
    RoHS report VZ122N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ122N | Hager Nederland

      Afbeelding VZ122N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ122N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ122N

      Reservedeur Volta VU24LN

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group