The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
    • UZ13LA2
    EAN-nummer
    3250616374393
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    5A7
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

    Railsteun, univers N, voeding op ACB HW1, 3 velden uitvoering, IP54 UZ13LA2

    Brutoprijs
    € 211,00
    / Stuk *
    € 211,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Railsteun, univers N, voeding op ACB HW1, 3 velden uitvoering, IP54

    UZ13LA2

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      750 mm
    • Diepte
      82,50 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UZ13LA2
    PDF
    Hager RoHS report UZ13LA2
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UZ13LA2 | Hager Nederland

      Afbeelding UZ13LA2

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ13LA2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UZ13LA2

      Railsteun, univers N, voeding op ACB HW1, 3 velden uitvoering, IP54

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2022-05-09 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2022-05-09

      PDF
      2,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZVKSD - Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1
      LVZVKSD
      Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1
      Brutoprijs
      € 85,30
      / Stuk *
      € 85,30
      / Stuk *
    • 2
      LVZGET - Componenthouder verlengd met 1 x cliprail laag en 1 x cliprail hoog
      LVZGET
      Componenthouder verlengd met 1 x cliprail laag en 1 x cliprail hoog
      Brutoprijs
      € 76,20
      / Stuk *
      € 76,20
      / Stuk *
    • 3
      LVZMG - Meetraam voor meetapparatuur 96 x 96 mm
      LVZMG
      Meetraam voor meetapparatuur 96 x 96 mm
      Brutoprijs
      € 25,80
      / Stuk *
      € 25,80
      / Stuk *
    • 4
      LVZK - Railcontacthaken voor NH1-3 verticale patroonlastscheiderstroken (set à 3 stuks)
      LVZK
      Railcontacthaken voor NH1-3 verticale patroonlastscheiderstroken (set à 3 stuks)
      Brutoprijs
      € 59,40
      / Stuk *
      € 59,40
      / Stuk *
    • 5
      LVZGAT - Componenthouder verlengd met 1 x cliprail laag
      LVZGAT
      Componenthouder verlengd met 1 x cliprail laag
      Brutoprijs
      € 50,30
      / Stuk *
      € 50,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group