Etage-adapter voor verticaal plaatsen quickconnect-klemmen in veldverdeler UZ00K2

EAN-nummer
3250616366732
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S10
€ 7,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Insteek­klem 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    80 mm
  • Diepte
    90 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.