Kabelkanaalkap b = 300 mm IP54 FZ351

EAN-nummer
3250612763986
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S90
€ 105,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    190 mm
  • Diepte
    150 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.