Kabelkanaalkap b = 1300 mm IP54 FZ355

EAN-nummer
3250612763559
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Technische eigenschappen

Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    5
Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    190 mm
  • Diepte
    150 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.