Vloergoot verzonken 2-compartimenten 190x28mm staal UK190282

EAN-nummer
4012002230930
Verpakking
2 Meter
Artikelgroep
3A3
Brutoprijs
€ 85,10
/ meter *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
UKS190280
UKS190280
Koppelbeugel voor UK 190x28mm staal
€ 18,30/ Stuk

Optionele accesoires

  • Nivel­le­rings­cas­sette voor inbouw vloer­gootsystemen 2 producten beschikbaar
  • Sparingmal vloer­con­tact­dozen 1 producten beschikbaar
  • Universele vloerinstallatie­doos 21 producten beschikbaar
  • Beves­ti­gings­beu­gels/­kop­pe­lingen 2 producten beschikbaar
  • Eind­stuk vloer­goot 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    28 mm
  • Breedte
    190 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    5320 - 5320 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    21
Samen­stel­ling
  • Deksel afneem­baar
    Ja
  • Aantal compar­ti­menten
    2 - 2
Installatie, montage
  • Vloerinstallatiesysteem montage op
    Verzonken (geslo­ten)
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    1,50 - 1,50 kN

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UK190282 | Hager Nederland

    Afbeelding UK190282

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2017-12-15 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2022-11-28 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2022-11-28

    DXF
    366,77 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2022-11-28 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2022-11-28

    203,35 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product Drawing International 2022-11-28 | Hager Nederland

    Product Drawing International 2022-11-28

    PDF
    69,10 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.