Metalen montageframe met basisdrager 350x350mm SEBD500GT

EAN-nummer
4012002248591
Verpakking
1 Set
Artikelgroep
3A8
€ 173,00
/ set *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    49,50 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Lengte
    500 mm
Vorm
  • Vorm
    Kwadraat­vorm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.