Sparingsmal tempex voor VQ12 244x244mm hoogte 200mm SEVQ12200

EAN-nummer
4012002248652
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A8
Brutoprijs
€ 15,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    244 mm
  • Lengte
    244 mm
Vorm
  • Vorm
    Kwadraat­vorm
Materiaal
  • Materiaal
    Styropor

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.