The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
  • UC32LH341
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

Bouwgroep, 450x500 mm, voor 2 MCCB h3+ P630 3/4-polig UC32LH341

EAN-nummer
3250616374218
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
5A5
Brutoprijs
€ 165,00
/ Stuk *
€ 165,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bouwgroep, 450x500 mm, voor 2 MCCB h3+ P630 3/4-polig

UC32LH341

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
  • UZ01Z6

    Blindplaat voor 1 x NH000 of 0, 5 x NH00 mespatroonlastscheiderstrook

    € 18,50  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    110 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC32LH341
PDF
Hager RoHS report UC32LH341
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UC32LH341 | Hager Nederland

    Afbeelding UC32LH341

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UC32LH341 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UC32LH341

    Bouwgroep, 450x500 mm, voor 2 MCCB h3+ P630 3/4-polig

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2019-03-28 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2019-03-28

    PDF
    7,23 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UZ06A1 - Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
    UZ06A1
    Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
    Brutoprijs
    € 1,45
    / Stuk *
    € 1,45
    / Stuk *
  • 2
    S941K - Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 20 x 5 mm/20 x 10 mm
    S941K
    Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 20 x 5 mm/20 x 10 mm
    Brutoprijs
    € 36,30
    / Stuk *
    € 36,30
    / Stuk *
  • 3
    UZ61S2 - Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks)
    UZ61S2
    Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks)
    Brutoprijs
    € 40,60
    / Stuk *
    € 40,60
    / Stuk *
  • 4
    UM92E - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 125/ 160 A
    UM92E
    Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 125/ 160 A
    Brutoprijs
    € 160,00
    / Stuk *
    € 160,00
    / Stuk *
  • 5
    S941L - Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 30 x 5 mm/30 x 10 mm
    S941L
    Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 30 x 5 mm/30 x 10 mm
    Brutoprijs
    € 39,80
    / Stuk *
    € 39,80
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2026 Ha­ger Group