The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPE240R
    EAN-nummer
    3250610087428
    Verpakking
    1 Stuk
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    SPE240R

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SPE240R

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kamrail 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kamrail
    • KDN263A

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

      € 20,30  / Stuk*
    • KDN451D

      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen

      € 38,40  / Stuk*
    • KDN280A

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 12 modulen

      € 22,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      240 - 415 V
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      275 V
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,35 kV
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11
      1,6 kV
    • Type voeding
      AC
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      20 kA
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
      315 A
    • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      40 kA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      110,8 mm
    • Breedte
      35,6 mm
    • Diepte
      71,5 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN-S, TT
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1,5 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1,5 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede signaal­con­tact
      0,25 - 1,5 mm²
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      3 - 3,5 NM

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    RoHS report SPE240R
    PDF
    REACH declaration SPE240R
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPE240R | Hager Nederland

      Afbeelding SPE240R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPE240R | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPE240R

      Productdatablad nl-NL 2026-04-10

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2025-08-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2025-08-07

      PDF
      4,50 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KBN380 - Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 23,50
      / Stuk *
      € 23,50
      / Stuk *
    • 2
      SPA911 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 2-polig TN-S TT 25 kA
      SPA911
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 2-polig TN-S TT 25 kA
      Brutoprijs
      € 385,00
      / Stuk *
      € 385,00
      / Stuk *
    • 3
      SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
      SPA931
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
      Brutoprijs
      € 565,00
      / Stuk *
      € 565,00
      / Stuk *
    • 4
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1,25 kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 114,00
      / Stuk *
      € 114,00
      / Stuk *
    • 5
      SPB413 - Overspanningsbeveiliging T2 4P 40 kA TT/TNS met indicator
      SPB413
      Overspanningsbeveiliging T2 4P 40 kA TT/TNS met indicator
      Brutoprijs
      € 290,00
      / Stuk *
      € 290,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group