![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Overspanningsbeveiliging T3 3P+N Uc 264 V In 3 kA Up 1,4 kV + sign.cnt SPC403N
EAN-nummer
3250615514943
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 205,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1264 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC 61643-11,40 kV
-
Beveiligingsniveau: Up L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,40 kV
-
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC 61643-111250 V
-
Nominale spanning230 - 230 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)16 A
-
Nominale ontlaadstroom9 kA
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte35,40 mm
-
Diepte71,2 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN-S, TT
Aansluitmogelijkheden
-
AanduidingOptisch
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.2 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.2 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders2,50 - 2,50 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders4 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede signaalcontact0,14 - 1,5 mm²
Normen
-
Klasse volgens IEC61643T3
Uitvoering
-
Aantal polen4
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPC403N
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01
PDF525,78 kB
Meer documentatie