SL, afdekkap voor outlet voor goot 115 mm hoog, verkeerswit SL201159329016

EAN-nummer
4012740018708
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1C7
Brutoprijs
€ 24,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Frame 11 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    160 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    130 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.