The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SL200809329010
    EAN-nummer
    4012740852814
    Verpakking
    1 Stuk

    SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, helderwit SL200809329010

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    SL200809329016

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, helderwit

    SL200809329010

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Outlet voor plint­goot zonder afdekkap 6 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Outlet voor plint­goot zonder afdekkap
    • SL201159409016

      SL, frame met dubbele contactdoos voor goot 115 mm hoog, verkeerswit

      € 37,10  / Stuk*
    • SL200559409016

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, verkeerswit

      € 35,80  / Stuk*
    • SL200809409016

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 80 mm hoog, verkeerswit

      € 36,30  / Stuk*
    • SL201159409011

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 115 mm hoog, zwart

      € 37,10  / Stuk*
    • SL200559409011

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, zwart

      € 35,80  / Stuk*
    • SL200809409011

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 80 mm hoog, zwart

      € 36,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Diepte
      48 mm
    • Lengte
      130 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 60 °C

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SL200809329010 | Hager Nederland

      Afbeelding SL200809329010

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad SL200809329010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SL200809329010

      SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, helderwit

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Nederland

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group