The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SL20055932D6
    EAN-nummer
    4012740851893
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1C7

    SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, sucupira SL20055932D6

    Brutoprijs
    € 29,00
    / Stuk *
    € 29,00
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, sucupira

    SL20055932D6

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Outlet voor plint­goot zonder afdekkap 6 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Outlet voor plint­goot zonder afdekkap
    • SL201159409016

      SL, frame met dubbele contactdoos voor goot 115 mm hoog, verkeerswit

      € 37,10  / Stuk*
    • SL200559409016

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, verkeerswit

      € 35,80  / Stuk*
    • SL200809409016

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 80 mm hoog, verkeerswit

      € 36,30  / Stuk*
    • SL201159409011

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 115 mm hoog, zwart

      € 37,10  / Stuk*
    • SL200559409011

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, zwart

      € 35,80  / Stuk*
    • SL200809409011

      SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 80 mm hoog, zwart

      € 36,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      115 mm
    • Diepte
      48 mm
    • Lengte
      130 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Kleur
      Sucu­pira
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 60 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-03-05
    PDF
    406,73 kB
    Hager REACH declaration SL20055932D6
    PDF
    Hager RoHS report SL20055932D6
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SL20055932D6 | Hager Nederland

      Afbeelding SL20055932D6

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad SL20055932D6 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SL20055932D6

      SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, sucupira

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Nederland

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group