The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Vloerinstallatiesystemen
  • Opbouw-­vloerinstallatiesystemen
  • SL1807509016
  • Opbouw-­vloerinstallatiesystemen

Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, verkeerswit SL1807509016

EAN-nummer
4012740033695
Verpakking
32 meter
Artikelgroep
1C4
Brutoprijs
€ 19,70
/ meter *
€ 19,70
/ meter *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, verkeerswit

SL1807509016

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    73 mm
  • Lengte
    2000 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    3
  • Aantal compar­ti­menten
    4 - 4
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Slag­vast­heid IK
    IK08

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
Hager REACH declaration SL1807509016
PDF
Hager RoHS report SL1807509016
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL1807509016 | Hager Nederland

    Afbeelding SL1807509016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SL1807509016 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SL1807509016

    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, verkeerswit

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SLA180750ELN - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
    SLA180750ELN
    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
    Brutoprijs
    € 49,60
    / meter *
    € 49,60
    / meter *
  • 2
    SL1807507030 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, grijs
    SL1807507030
    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, grijs
    Brutoprijs
    € 19,70
    / meter *
    € 19,70
    / meter *
  • 3
    BKTWF00 - Bevestigingsvoet voor scheidingschot BKTWK
    BKTWF00
    Bevestigingsvoet voor scheidingschot BKTWK
    Brutoprijs
    € 2,10
    / Stuk *
    € 2,10
    / Stuk *
  • 4
    SL1104007030 - Vloerkanaal 11x41 mm, 1 compartiment, l = 2 m, grijs
    SL1104007030
    Vloerkanaal 11x41 mm, 1 compartiment, l = 2 m, grijs
    Brutoprijs
    € 8,60
    / meter *
    € 8,60
    / meter *
  • 5
    SL1807527030 - Deksel vloerkanaal 18x75 mm, l=2 m, grijs
    SL1807527030
    Deksel vloerkanaal 18x75 mm, l=2 m, grijs
    Brutoprijs
    € 13,50
    / meter *
    € 13,50
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group