The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Vloerinstallatiesystemen
  • Opbouw-­vloerinstallatiesystemen
  • SL1807527030
  • Opbouw-­vloerinstallatiesystemen

Deksel vloerkanaal 18x75 mm, l=2 m, grijs SL1807527030

EAN-nummer
4012740142731
Verpakking
48 meter
Artikelgroep
1C4
Brutoprijs
€ 13,50
/ meter *
€ 13,50
/ meter *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Deksel vloerkanaal 18x75 mm, l=2 m, grijs

SL1807527030

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Slag­vast­heid IK
    IK08

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration SL1807527030
PDF
Hager RoHS report SL1807527030
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SL1807527030 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SL1807527030

    Deksel vloerkanaal 18x75 mm, l=2 m, grijs

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019 | Hager Nederland

    EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2019-08-23

    PDF
    50,52 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SLA180750ELN - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
    SLA180750ELN
    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
    Brutoprijs
    € 49,60
    / meter *
    € 49,60
    / meter *
  • 2
    SL1807507030 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, grijs
    SL1807507030
    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, grijs
    Brutoprijs
    € 19,70
    / meter *
    € 19,70
    / meter *
  • 3
    BKTWF00 - Bevestigingsvoet voor scheidingschot BKTWK
    BKTWF00
    Bevestigingsvoet voor scheidingschot BKTWK
    Brutoprijs
    € 2,10
    / Stuk *
    € 2,10
    / Stuk *
  • 4
    SL1104007030 - Vloerkanaal 11x41 mm, 1 compartiment, l = 2 m, grijs
    SL1104007030
    Vloerkanaal 11x41 mm, 1 compartiment, l = 2 m, grijs
    Brutoprijs
    € 8,60
    / meter *
    € 8,60
    / meter *
  • 5
    SL1807501019 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, beige
    SL1807501019
    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, beige
    Brutoprijs
    € 19,70
    / meter *
    € 19,70
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group