Video-aftakking, 2-draads, DIN-rail RED611X
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Bedrijfstemperatuur5 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-20 - 60 °C
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
-
FunctieVerdelen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding RED611X
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF1004,96 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF199,50 kB