Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, inbouw RED624X
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen0
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur5 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-20 - 60 °C
-
KleurZwart
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
-
FunctieVerdelen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding RED624X
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad RED624X
Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, inbouw
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Installatiehandleiding
Manual for RED61XX-RED62XX - VIDEO distributor 2-wire (NL 2015-08)
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF1004,96 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF201,27 kB