The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Deur­com­mu­ni­catie
    • Twee­draads video/au­dio-­tech­no­logie
    • Twee­draads tech­no­logie - systeem componenten
    • RED614X
    EAN-nummer
    3599430010965
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    E30
    • Twee­draads tech­no­logie - systeem componenten

    Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, DIN-rail RED614X

    Brutoprijs
    € 121,00
    / Stuk *
    € 121,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, DIN-rail

    RED614X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 60 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Func­ties
    • Functie
      Verdelen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RED614X
    PDF
    RoHS report RED614X
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding RED614X | Hager Nederland

      Afbeelding RED614X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad RED614X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad RED614X

      Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, DIN-rail

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for RED61XX-RED62XX - VIDEO distributor 2-wire (NL 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for RED61XX-RED62XX - VIDEO distributor 2-wire (NL 2015-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1004,96 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-10-15

      PDF
      201,00 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      RED311X - Audio-ontkoppelaar, 2-draads, DIN-rail
      RED311X
      Audio-ontkoppelaar, 2-draads, DIN-rail
      Brutoprijs
      € 43,10
      / Stuk *
      € 43,10
      / Stuk *
    • 2
      RED612X - Videoverdeler 2-voudig, 2-draads, DIN-rail
      RED612X
      Videoverdeler 2-voudig, 2-draads, DIN-rail
      Brutoprijs
      € 66,60
      / Stuk *
      € 66,60
      / Stuk *
    • 3
      RED622X - Videoverdeler 2-voudig, 2-draads, inbouw
      RED622X
      Videoverdeler 2-voudig, 2-draads, inbouw
      Brutoprijs
      € 66,60
      / Stuk *
      € 66,60
      / Stuk *
    • 4
      REE501X - Stand alone buitencamera met groot bereik, 2-draads, opbouw, RVS
      REE501X
      Stand alone buitencamera met groot bereik, 2-draads, opbouw, RVS
      Brutoprijs
      € 1.070,00
      / Stuk *
      € 1.070,00
      / Stuk *
    • 5
      RED624X - Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, inbouw
      RED624X
      Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, inbouw
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group