The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Deur­com­mu­ni­catie
  • Twee­draads video/au­dio-­tech­no­logie
  • Twee­draads tech­no­logie - systeem componenten
  • REE501X
  • Twee­draads tech­no­logie - systeem componenten

Stand alone buitencamera met groot bereik, 2-draads, opbouw, RVS REE501X

EAN-nummer
3599430013867
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E30
Brutoprijs
€ 1.015,00
/ Stuk *
€ 1.015,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Stand alone buitencamera met groot bereik, 2-draads, opbouw, RVS

REE501X

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    19 - 25 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    148 mm
  • Breedte
    108 mm
  • Diepte
    68 mm
  • Opbouw­hoogte
    68 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, RVS

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager REACH declaration REE501X
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding REE501X | Hager Nederland

    Afbeelding REE501X

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad REE501X | Hager Nederland

    Hager Productdatablad REE501X

    Stand alone buitencamera met groot bereik, 2-draads, opbouw, RVS

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for REE500X-REE501X - Rod camera COLOR (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08) | Hager Nederland

    Manual for REE500X-REE501X - Rod camera COLOR (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08)

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    191,81 kB
  • Handleiding

    Afbeelding Handleiding de-DE, it-IT, fr-BE, nl-NL, en-GB 2015-05-26 | Hager Nederland

    Handleiding de-DE, it-IT, fr-BE, nl-NL, en-GB 2015-05-26

    PDF
    985,15 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-19

    PDF
    202,11 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    RED622X - Videoverdeler 2-voudig, 2-draads, inbouw
    RED622X
    Videoverdeler 2-voudig, 2-draads, inbouw
    Brutoprijs
    € 63,20
    / Stuk *
    € 63,20
    / Stuk *
  • 2
    REE500X - Stand alone buitencamera, 2-draads, opbouw, RVS
    REE500X
    Stand alone buitencamera, 2-draads, opbouw, RVS
    Brutoprijs
    € 1.015,00
    / Stuk *
    € 1.015,00
    / Stuk *
  • 3
    RED114X - Schakelrelais 1-voudig met ingang, 2-draads, inbouw
    RED114X
    Schakelrelais 1-voudig met ingang, 2-draads, inbouw
    Brutoprijs
    € 153,00
    / Stuk *
    € 153,00
    / Stuk *
  • 4
    RED612X - Videoverdeler 2-voudig, 2-draads, DIN-rail
    RED612X
    Videoverdeler 2-voudig, 2-draads, DIN-rail
    Brutoprijs
    € 63,20
    / Stuk *
    € 63,20
    / Stuk *
  • 5
    RED614X - Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, DIN-rail
    RED614X
    Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, DIN-rail
    Brutoprijs
    € 115,00
    / Stuk *
    € 115,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group