The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REH311X
    EAN-nummer
    3599430013997
    Verpakking
    1 Stuk

    Drukknop uitbreidingsmodule, tot 16 deelnemers, inbouw REH311X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Drukknop uitbreidingsmodule, tot 16 deelnemers, inbouw

    REH311X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    Afme­tingen
    • Hoogte
      75 mm
    • Breedte
      24 mm
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal beltoetsen
      16
    Func­ties
    • Functie
      Aanbellen
    Instel­lingen
    • Aantal gebrui­kers
      16

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration REH311X
    PDF
    RoHS report REH311X
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REH311X | Hager Nederland

      Afbeelding REH311X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad REH311X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad REH311X

      Drukknop uitbreidingsmodule, tot 16 deelnemers, inbouw

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for REH311X - Push-button expander (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for REH311X - Push-button expander (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08)

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      184,06 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2014-11-20 | Hager Nederland

      Handleiding de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2014-11-20

      PDF
      1,05 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-19

      PDF
      251,49 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group