Interface voor 2-draads-systeem naar analoge telefonie, DIN-rail RED361X
EAN-nummer
3599430011030
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E30
€ 443,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen6
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeModulair
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Spanning
-
Netspanning via bus17 - 22 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 60 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding RED361X
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF466,74 kB
Meer documentatie